IL ETH BK-PAC - 总线耦合器
2702372

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline,总线耦合器,Modbus/TCP (UDP),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

2 个以太网端口(内置开关)
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
支持三个分支模块作为远程总线分支(共32个远程总线设备)
固件可更新
通过所支持的OPC服务器进行数据交换
通过TCP/IP访问的软件接口:设备驱动程序接口 (DDI)
基于Web的管理
网络安全:可通过基于Web的管理断开端口连接