ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS - 混合型电机起动器
2905152

可联网的混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达500 V AC,3 A输出电流,带可调过载分断、至SIL 3/PL e的紧急停机功能和螺钉连接,提供DIN导轨连接器。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品




优势

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
节省空间
使用寿命长
3相线桥
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关