BRIDGE- 2 - 桥接件
2900746

3相回路桥接,可用于2个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

产品详情









适配产品



优势

仅适用于采用螺钉连接ELR H3...-SC-...、ELR H5...-SC-...、EMM...IFS 的CONTACTRON系列产品
可对2-10个设备进行桥接,最大模块间距22.5 mm
减少接线量
最大为575 V AC/3 x 25 A