实用信息
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
工业人工智能
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
混合马达启动器
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 数据接口
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
数据接口
2901528
用于通过Modbus/TCP将最多32台Interface系统设备连接到上级控制器的网关。Interface系统设备可通过DIN导轨连接器连接到网关。提供DIN导轨连接器。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
网关/代理服务器
操作模式
100%工作因数
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
输入数据
数字量
号码
8
额定操作电压U
C
24 V DC ±20 %
额定操作电流I
C
3 mA
保护电路
极性保护
电涌保护
输出数据
数字量: 开关输出
号码
4
残压
1 V
最大切换电压
23 V DC (输出U
B
- U
resid.
)
最大切换电流
500 mA
保护电路
并行极性保护,请注意保险丝 (最大8 A的F保险丝)
连接数据
电源
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输入
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输出
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
编程连接
连接方式
S-PORT(插座)
连接量
1
位数
12
INTERFACE系统
连接方式
DIN导轨连接器
连接量
1
位数
5
Modbus/TCP
连接方式
RJ45
连接量
1
接口
数据: 网络接口
通信传输协议
Modbus/TCP
连接方式
RJ45 母头连接器
连接量
1
传输速度
10 Mbps
100 Mbps
数据: 服务接口
通信传输协议
Interface-System
连接方式
S-PORT(插座)
连接量
1
位数
12
数据: 设备总线
通信传输协议
Interface-System
连接方式
DIN导轨连接器
连接量
1
位数
5
传输速度
76.8 kbps
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
107.8 mm
深度
113.8 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
外壳材料
非增强型聚酰胺 PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-35 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-35 °C ... 80 °C
标准和规范
标准/规程
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2901528
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7713
产品关键代码
DK7713
GTIN
4046356607087
单件重量(含包装)
165.7 g
单件重量(不含包装)
150 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ECLASS-15.0
27242608
ETIM
ETIM 10.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
认证
UL认证
认证ID: E140324
cUL Listed
认证ID: E140324
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(a)-I, 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
IFS-USB-DATACABLE
-
数据电缆
2320500
附件
IFS-CONFSTICK-L
-
存储器模块
2901103
IFS-CONFSTICK
-
存储器模块
2986122
IFS-BT-PROG-ADAPTER
-
适配器
2905872
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
-
DIN导轨连接器
2201937
US-EMLP (15X5)
-
塑料标签
0828790
UC-EMLP (15X5)
-
塑料标签
0819301
EM-D-8/4-24DC-IFS
-
扩展模块
2904473
MC 1,5/ 5-ST-3,81
-
PCB 插拔式连接器
1803604
IMC 1,5/ 5-ST-3,81
-
插拔式连接器
1857919
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M
-
插头
1784729
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助