EM-PB-GATEWAY-IFS
-
数据接口
2297620
用于通过PROFIBUS DP将最多32台Interface系统设备连接到上级控制器的网关。Interface系统设备可通过DIN导轨连接器连接到网关。提供DIN导轨连接器。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
8个数字量输入和4个数字量输出可自由参数化组态
认证符合DPV 1规定(EN 50170)
支持失效安全模式
数字量开关输出,用于直接控制EMM...IFS(正转/反转)
通过TBUS进行通信,带最多31个EMMa...IFS模块