SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI
-
外壳螺钉连接
1249217
外壳螺钉连接,孔式, M12-推拉内锁,THR焊接
产品详情
适配产品
优势
即插即用:在有限空间内实现快速可靠的连接
设计简便:M12接口采用埋头设计,实现紧凑型设备解决方案
前瞻性强:全球通用的标准化产品系列
灵活性更强:单个M12设备连接器即可同时支持螺钉和推拉自锁式连接
相较于螺钉连接,可节省80%的安装时间