SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - 外壳螺钉连接
1454492

外壳螺钉连接,孔式, M12-推拉内锁,SMD回流焊

产品详情








适配产品



优势

即插即用:在有限空间内实现快速可靠的连接
设计简便:M12接口采用埋头设计,实现紧凑型设备解决方案
前瞻性强:全球通用的标准化产品系列
灵活性更强:单个M12设备连接器即可同时支持螺钉和推拉自锁式连接

常见问题


M12推挽式互锁带来哪些优势?

借助推挽式互锁,无需使用螺钉连接, 因此可在连接自动化组件时节省大量时间。便捷的操作还支持以更紧凑的方式布局设备连接器, 从而可满足小型化和经济布线的需求。


使用推挽式,可以节省多少时间?

无需使用螺钉连接,能节省高达80%的安装时间。由此推算,在安装过程中也可节约大量空间。


新型连接器是否与标准连接器符合同样的认证标准?

推挽式连接器符合IEC 61076-2-010标准。该标准基于采用螺钉锁紧机制的成熟M12标准,并对其进行了拓展。与已获认可的M12相比,新型连接器唯一的变更是在M12螺纹上增加了一个凹槽。它对M12全螺纹的成熟特性进行了保留。此外,两款连接器的机械和电气特性也完全相同。


新型推挽式设备连接器是否向后兼容?

是的,除推挽式外形外,设备插头仍带有螺纹。这可实现在现场插入并螺钉连接推挽式电缆连接器和标准螺钉电缆连接器。


市场上尚未推出采用特定编码的适用电缆连接器。能否继续在设备上使用推挽式壳体?

得益于向后兼容性,设备已经可以配备推挽式设备连接器。因此,该设备支持推挽功能,可在电缆连接器可用之前插接标准螺钉电缆连接器。
该系列产品依然采用模块化设计。所有带有信号编码的插芯均可与信号壳体组合使用。


然而在过去,我却需要安装O型圈才能达到IP67防护等级。如何安装新款注塑密封件?

注塑密封件集成于推挽式壳体中,无需升级改造。这样可减少流程,在安装时间和质量方面为您带来巨大优势。


能否将弯头THR插芯与推挽式壳体结合使用?

新壳体适配所有THR M12编码(弯头插芯和直头插芯)。


是否可以选择不锈钢壳体?

可以,详情请咨询相关销售人员。