HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL
-
壳体
1078596
表面安装壳体 COM, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 水平, 1x M25, 高度: 37.5 mm, 电缆密封: 无, 标准
产品详情
| 产品类型 | 带锁扣的外壳 |
| 外壳类型 | 表面安装壳体 |
| 产品系列 | HC-COM |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | COM |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 电缆出口 | 水平 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 49.5 mm |
| 高度 | 37.5 mm |
| 长度 | 63.5 mm |
| 孔径 | 3.5 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 24.5 mm |
| 开口长度 | 27 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 密封材料 平垫圈 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 锁扣材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型 | 锁扣 |
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于表面安装壳体上的M4安装螺钉) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1078596 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APP |
| 产品关键代码 | AF7APP |
| GTIN | 4055626794143 |
| 单件重量(含包装) | 85.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 85 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - 保护盖 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - 保护盖 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062
优势
在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽