马达启动器和电子开关装置
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
重载矩形连接器
HC-COM-BCFS-PLR-BK - 保护盖
HC-COM-BCFS-PLR-BK
-
保护盖
1079397
保护盖 COM, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 24.5 mm, 开槽连接块: 是, 标准, 用于孔式插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
外壳类型
保护盖
系列
HC-COM
应用
标准
类型
COM
配有固定绳
是
密封
是
尺寸
尺寸图
宽度
39 mm
高度
24.5 mm
长度
48.8 mm
直径
28 mm
材料规格
标识材料 保护盖
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
保护盖板材料
PA
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1079397
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AZC
产品关键代码
AF7AZC
GTIN
4055626799230
单件重量(含包装)
17.7 g
单件重量(不含包装)
17 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E255026
cUL认证
认证ID: E255026
UL认证
认证ID: E468743
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助