HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-STA
-
壳体
1604531
B24系列HEAVYCON ADVANCE标准型粉末镀层插头外壳,带卡口锁,高100mm,带1xM32螺纹,垂直出线
B24系列HEAVYCON ADVANCE标准型粉末镀层插头外壳,带卡口锁,高100mm,带1xM32螺纹,垂直出线
| 概述 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | B24 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 |
| 屏蔽 | 无 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 长度 | 152 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 112 mm |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
| 锁扣材料 | 高级钢,手柄: PA-GF |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 订货号 | 1604531 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7AAA |
| 产品关键代码 | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948214 |
| 单件重量(含包装) | 468.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 468.2 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |