HC-B-BF-SET - 面板安装法兰
HC-B-BF-SET
-
面板安装法兰
1604654
卡口安装法兰组套,包括2个安装法兰,带4个Torx®自攻梅花头螺钉和4个扇形隔板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
每个连接器1个
产品属性
产品类型
面板安装法兰
尺寸
尺寸图
孔径
4.5 mm
材料规格
标识材料
压铸锌
安装
组装说明
为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。
钢板最小厚度:2.0 mm
商业数据
订货号
1604654
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AAZ
产品关键代码
AF7AAZ
GTIN
4017918947828
单件重量(含包装)
66.6 g
单件重量(不含包装)
32.31 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102