G-INS-M32-M68N-PNES-GY
-
电缆密封
1411127
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001
产品详情
适配产品
优势
塑料材料符合UL 746C f1
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001