HC-B-BF - 面板安装法兰
HC-B-BF
-
面板安装法兰
1604641
带卡口锁的HEAVYCON ADVANCE TMB外壳面板安装法兰。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
每个连接器2个
产品属性
产品类型
面板安装法兰
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
孔径
4.5 mm
材料规格
标识材料
压铸锌
机械特性
机械参数
锁紧类型
螺母
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。
商业数据
订货号
1604641
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
AF7AAZ
产品关键代码
AF7AAZ
GTIN
4017918947811
单件重量(含包装)
27.855 g
单件重量(不含包装)
10 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助