BC 107,6 DKL R KMGY - 外壳盖板
2896173

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 盖板(不可拆卸), 宽度: 107.6 mm, 高度: 45 mm, 深度: 8 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准