cULus认证
认证ID: E118976-20090923额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
DIN导轨连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 3 A (最大总电流25 A), 额定电压(III/2): 30 V, 位数: 16, 产品系列: BC 107,6.., 针距: 2.54 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |