PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54
-
排针
1252178
排针, 颜色: 黑色, 额定电流: 3 A (每个触点), 额定电压(III/2): 100 V, 触点类型: 针式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 针距: 2.54 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 互锁: 不带, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
产品类型 | 排针 |
产品系列 | PSTD 0,65X0,65/..-V |
类型 | 排针 |
位数 | 9 |
针距 | 2.54 mm |
连接量 | 9 |
行数 | 1 |
电位数目 | 9 |
针脚排列 | 直线排列 |
特性 | |
额定电流IN | 3 A (每个触点) |
接触电阻 | 35.7 mΩ |
额定电压(III/3) | 60 V |
额定电涌电压(III/3) | 1.5 kV |
额定电压(III/2) | 100 V |
额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
额定电压 (II/2) | 150 V |
额定电涌电压(II/2) | 1.5 kV |
安装类型 | THR 焊接 |
针脚排列 | 直线排列 |
材料数据 - 联系方法 | |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 全镀金 |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸图 |
|
针距 | 2.54 mm |
宽度 [w] | 22.86 mm |
高度[h] | 38.2 mm |
长度[l] | 2.5 mm |
焊针长度[P] | 2.5 mm |
引脚尺寸 | 0.635 x 0.635 mm |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
额定绝缘电压 (III/3) | 60 V |
额定电涌电压 (III/3) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 0.8 mm |
最小爬电距离(III/3) | 1.6 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 100 V |
额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.71 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 150 V |
额定过电压 (II/2) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.8 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 20 m/s² |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 1.75 kV |
体积电阻 R1 | 35.7 mΩ |
体积电阻 R2 | 35.7 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 0.84 kV |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 150 m/s² |
电击时间 | 11 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1252178 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | ACHBBZ |
产品关键代码 | ACHBBZ |
GTIN | 4063151359454 |
单件重量(含包装) | 1.756 g |
单件重量(不含包装) | 11 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
适用于波峰焊和回流焊工艺