BL2 RACKMOUNT 3000 ME
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 3000 ME
- 机架安装式PC机
1112032
机架安装式PC机, 不带显示器 显示器 (无触摸屏技术), Intel® Core™ i3-6100 3.7 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 2x USB 2.0(前板), 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x PS/2, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, 兼容Windows® 7(32位/64位),Windows 8.1(64位)操作系统。不包括。。