PTPOWER 95-3L/N/FE-F - 大电流接线端子
3260130

大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: PowerTurn连接, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色/蓝色/黑黄色

产品详情









适配产品



优势

现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
除了使用现有的测试连接外,还可以连接分接端子,每个分接端子还可以安放两条测试电缆
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑型设计,可以在有限的空间内完成接线