工具套件

工具套件

一套菲尼克斯电气工具在手,任何作业场合都得心应手。工具套件让工具摆放一目了然,方便现场使用。根据客户需求定制定制个性化工具套件:挑选工具包并配备所选工具。

Go to Product Detail Page for item 1212504
TOOL-BAG - 工具套件
TOOL-BAG - 工具套件
1212504

工具袋, 配有笔记型电脑及资料库,配有电缆剪, 对角剪线钳, 绝缘剥线,压线工具组,组合,尖口及水泵钳,VDE 一字型螺丝刀:0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x6.5 十字头:PHO/PH1/PH2 电压测试仪,控制柜钥匙,套管盒 刀片,卷尺,工具袋

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - 工具套件
TOOL-WRAP-2 - 工具套件
1200100

工具卷包,配备有:电缆钳、剥线工具(适用于0.08 mm2... 16 mm2的柔性导线)、拆卸工具(适用线径不超过40 mm)、CRIMPFOX CENTRUS 6H压线钳(适用于0.14 mm2...6 mm2的导线)、VDE螺丝刀,细长形设计,一字头:0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5,十字头:PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - 工具箱
TOOL-CASE - 工具箱
1212629

工具箱,可锁,带有可调式背带,配备:电缆剪、对角剪线钳、微型剪线钳、剥线工具、压接工具套件、组合钳、尖嘴钳和水泵钳、VDE螺丝刀和十字螺丝刀、控制柜扳手、电压测试仪、冷压头盒、刀片、卷尺、连续性测试仪、标识工具、套头和开口扳手套件、可调式扳手、内六角扳手套件、护目镜、锤子、47件式套筒扳手套件,1/4″

Go to Product Detail Page for item 1202072
CRIMPSET 6 - 工具套件
CRIMPSET 6 - 工具套件
1202072

分类箱,金属,与冷压头一同供货,符合DIN 46228-4:1990-09标准要求,每个500件。AI 0,25-6 YE、AI 0,34-6 TQ、AI 0,5-8 WH、AI 0,75-8 GY、AI 1-8 RD、AI 1,5-8 BK,300件。AI 2,5-8 BU,200件。AI 4-10 GY,100件。AI 6-12 YE、CRIMPFOX DUO 10、QUICK WIREFOX 6

优势

  • 设计款式多样,存放有序
  • 采用优质材料,经久耐用
  • 产品种类齐全,一站式供货
工具套件腰包

工具套件腰包

工具套件——工作好伙伴

现场作业时,往往需要快速取用到合适的工具。菲尼克斯电气提供各种坚固耐用的重型工具套件包:

  • 手提腰包
  • 双肩包,可放置笔记本电脑并配有文件隔层
  • 腰包
  • 工具箱

工具包和工具箱所配工具用途各异:

  • 分切
  • 剥线
  • 压接
  • 测试和测量
  • 拧紧
CUS定制型工具套件

CUS定制型工具套件

定制工具套件

根据具体要求定制个性化CUS工具套件:

  • 提供六种适合不同应用场合的工具包。
  • 只需在产品列表中选择所需的工具包,并在“配置”页签中指定工具。