工具套件
TOOL-BAG EMPTY - 工具包,未装备工具
TOOL-BAG EMPTY
-
工具包,未装备工具
1212500
工具包,
带文件和手提电脑格,空
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具箱
包装类型
包
尺寸
宽度
225 mm
高度
340 mm
深度
225 mm
长度
410 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
聚酯
商业数据
订货号
1212500
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3522
产品关键代码
BH3522
GTIN
4046356528160
单件重量(含包装)
2,223.3 g
单件重量(不含包装)
2,215 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
通用工具组件,包含TOOL fox系列的切割、剥线、压接和测试工具
坚固、容量大的工具包
经常搜索
工具箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助