TOOL-WRAP-2
-
工具套件
1200100
工具卷包,配备有:电缆钳、剥线工具(适用于0.08 mm2... 16 mm2的柔性导线)、拆卸工具(适用线径不超过40 mm)、CRIMPFOX CENTRUS 6H压线钳(适用于0.14 mm2...6 mm2的导线)、VDE螺丝刀,细长形设计,一字头:0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5,十字头:PH1/PH2/PZ1/PZ2
产品详情
适配产品
优势
通用工具组件,包含TOOL fox系列的切割、剥线、压接和测试工具
坚固、容量大的工具包