TOOL-CASE EMPTY CUS
- 工具箱
TOOL-CASE EMPTY CUS
- 工具箱
8191312
空工具箱,可锁定,配有用于将工具固定在位的松紧带,可根据客户规格打印名片大小的标签
CRIMPSET 25
- 工具套件
CRIMPSET 25
- 工具套件
1202580
分类盒,金属制,随附符合DIN 46228-4标准的套管,300件AI 10-12 RD、200件AI 16-12 BU、100件AI 25-16 YE以及WIREFOX-D 40剥线刀片、CRIMPFOX 25R压线钳
TOOL DATA SET
- 工具套件
TOOL DATA SET
- 工具套件
1208856
切割、剥线和压接工具套件,包装在一个工具箱内,包括:CUTFOX 12、WIREFOX-D 11、CRIMPFOX-M、CRIMPFOX-M RJ45/DIE、TOOL-KIT STANDARD EMPTY
TOOL-CASE EMPTY
- 工具箱
TOOL-CASE EMPTY
- 工具箱
1212628
工具箱, 空, 可锁,用橡皮带固定工具
TOOL-SET ALLROUND 3
- 工具套件
TOOL-SET ALLROUND 3
- 工具套件
1208953
用于剥线、压接和拧紧的套件,包装在一个工具箱内,包括:WIREFOX 10、CRIMPFOX 6S-F、SZF 1-0,6X3,5、AI SORTI BOX RD、TOOL-KIT STANDARD EMPTY
ST - A -TF-SET INSTA-BASIC
- 工具包,装备有工具
ST - A -TF-SET INSTA-BASIC
- 工具包,装备有工具
1103844
工具卷包,配备有:电缆剪、斜口钳、尖嘴钳和剥线钳、带圆形纵向切刀的剥线工具Ø 8 mm ... 13 mm、VDE螺丝刀 – 细长型设计,一字头:0.8x4.0,十字头:PZ2、相位测试仪和折尺
优势
- 设计款式多样,存放有序
- 采用优质材料,经久耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
工具套件腰包
工具套件——工作好伙伴
现场作业时,往往需要快速取用到合适的工具。菲尼克斯电气提供各种坚固耐用的重型工具套件包:
- 手提腰包
- 双肩包,可放置笔记本电脑并配有文件隔层
- 腰包
- 工具箱
工具包和工具箱所配工具用途各异:
- 分切
- 剥线
- 压接
- 测试和测量
- 拧紧
CUS定制型工具套件
定制工具套件
根据具体要求定制个性化CUS工具套件:
- 提供六种适合不同应用场合的工具包。
- 只需在产品列表中选择所需的工具包,并在“配置”页签中指定工具。