ST - A -TF-SET INSTA-BASIC
-
工具包,装备有工具
1103844
工具卷包,配备有:电缆剪、斜口钳、尖嘴钳和剥线钳、带圆形纵向切刀的剥线工具Ø 8 mm ... 13 mm、VDE螺丝刀 – 细长型设计,一字头:0.8x4.0,十字头:PZ2、相位测试仪和折尺
产品详情
适配产品
优势
通用工具组件,包含TOOL fox系列的切割、剥线、压接和测试工具
坚固、容量大的工具包