实用信息
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
工业人工智能
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
工具套件
SAMPLE-TOOL-CASE - 工具箱
SAMPLE-TOOL-CASE
-
工具箱
1208319
工具盒,
无器械,带橡胶条作为工具夹具
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具箱
包装类型
箱
尺寸
宽度
475 mm
高度
110 mm
长度
425 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
标识材料
铝
商业数据
订货号
1208319
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3512
产品关键代码
BH3512
GTIN
4046356014441
单件重量(含包装)
3,500 g
单件重量(不含包装)
3,500 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27113200
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
47.349千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
工具箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助