USLKG 95 B
-
接地端子
3048195
接地端子, 内六脚螺丝, 带有用于桥接的开口,无安装螺钉, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间
产品详情
概述 | 内六脚螺丝 |
产品类型 | 接地端子 |
产品系列 | USLKG |
位数 | 1 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 7.54 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 95 mm² |
层 1 上 1 下 1 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M8 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 15 ... 20 Nm |
剥线长度 | 30 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
横截面 AWG | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 35 mm² ... 95 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 35 mm² ... 95 mm² |
额定横截面 | 95 mm² |
宽度 | 25 mm |
高度 | 83 mm |
NS 32深度 | 95.3 mm |
NS 35/7,5深度 | 90.3 mm |
NS 35/15深度 | 97.8 mm |
颜色 | 绿黄相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
订货号 | 3048195 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BE1221 |
产品关键代码 | BE1221 |
GTIN | 4017918939441 |
单件重量(含包装) | 309.76 g |
单件重量(不含包装) | 309.76 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FB 2-25 - 固定式桥接件 3048205
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
SF-THEX 6-200 - 螺丝刀 1212642
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
优势
在棱柱形套管基座中对导线进行三点定心能保证电缆连接牢固。
通过压线块中的弹簧元件来锁紧螺钉
因接触面的棱纹而导致接触电阻低