FB 2-25 - 固定式桥接件
FB 2-25
-
固定式桥接件
3048205
固定式桥接件, 位数: 2, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
2
材料规格
颜色
银色
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3048205
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918987350
单件重量(含包装)
76.88 g
单件重量(不含包装)
55.942 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400