RTO 5-PE-TC
-
接地端子
3049974
接地端子, 注意:BE-RT... 路径扩展用于无绝缘套管的电缆插针(参见附件)。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺栓连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
产品详情
概述 | 注意:BE-RT... 路径扩展用于无绝缘套管的电缆插针(参见附件)。 |
产品类型 | 螺栓接线端子 |
产品系列 | RTO |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 | |
连接方式 | 螺栓连接 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
标称电流 | 41 A |
最大负载电流 | 41 A (带6 mm²的导线连接) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 6 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
横截面范围AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
孔径 | 5.3 mm |
宽度 | 10 mm |
螺栓直径 | 5 mm |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 2.5 ... 3 Nm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 1 mm² ... 6 mm² |
横截面范围AWG | 16 ... 10 (按IEC标准修订) |
孔径 | 5.3 mm |
宽度 | 10 mm |
螺栓直径 | 5 mm |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 2.5 ... 3 Nm |
环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
宽度 | 16.3 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 66 mm |
NS 35/7,5深度 | 51 mm |
NS 35/15深度 | 58.5 mm |
颜色 | 绿黄相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击 | |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3049974 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE4312 |
产品关键代码 | BE4312 |
GTIN | 4046356431392 |
单件重量(含包装) | 41.015 g |
单件重量(不含包装) | 37.48 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FBS 2-8 - 插拔式桥接件 3030284
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBSRH 2-8 - 短路连接器 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短路连接器 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短路连接器 3033804
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
D-RT 3/5 - 端板 3049097
-
TPNS-UK - 隔板 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条 0827461
-
ZB 16 CUS - 快速标记条 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0827462
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0824621
-
UCT-TM 16 - 用于端子的标记条 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0829637
-
ZB 16,3:UNPRINTED - 快速标记条 0820222
-
ZB 16,3 CUS - 快速标记条 0824946
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
PS-8 - 测试插头 3031005
-
DP PS-8 - 隔板 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - 测试插头 3048564
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
SHN 8 - 工具 1209868
优势
低接触电阻
接线点无腐蚀
多重标识位
黄绿色外壳