SHN 8 - 工具
SHN 8
-
工具
1209868
套筒扳手,扳手尺寸8 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
套筒扳手
类型
六角形
连接数据
输出
外六角
尺寸
宽度
37 mm
刀片高度
80 mm
长度
192 mm
直径
37 mm
扳手尺寸
8 mm
用于安装的扳手尺寸
8 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
标识材料
合金工具钢
商业数据
订货号
1209868
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH314C
产品关键代码
BH314C
GTIN
4046356178716
单件重量(含包装)
107.53 g
单件重量(不含包装)
100.21 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
设计符合人体工程学原理,双组件手柄,操作省力,不打滑
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助