QTC 1,5-PE - 接地端子
3205035

接地端子, 连接量: 2, 接线方式: 快速连接, 第一层, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

与穿墙端子具有相同的外形和针距
只需简单地卡接到DIN导轨上便可实现无机械与电气故障的连接
满足IEC 6094-7-7-2标准的所有要求
针对轨道交通应用进行了测试