PTPOWER 95-PE - 接地端子
3260106

接地端子, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: 2.3 mm铜质DIN导轨, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
紧凑型设计,可以在有限的空间内完成接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
除了使用现有的测试连接外,还可以连接分接端子,每个分接端子还可以安放两条测试电缆
针对轨道交通应用进行了测试