SACCBP-FSD-4CON-M16/0,5-933SCO
-
暗装式连接器
1402471
孔式插座,屏蔽,4 位,M12,D 编码,板后/M16螺纹安装,带 0.5 m 电缆,4 x 0.34 mm2
产品详情
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 60 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌模铸 |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | D |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 电缆重量 | 46 kg/km |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 |
| 电缆类型(缩写) | PUR |
| 电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
| 线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | ≤ 300 V |
| 电缆测试电压 | ≥ 3000 V |
| 电缆电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
| 波阻抗 | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
| 电缆容量 | ≤ 80 pF/m (导线-导线) |
| ≤ 135 pF/m (线芯/屏蔽) | |
| 导线电感 | 大约 0.75 mH/km (f = 1 kHz) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 弯折次数 | 10000000 |
| 最小弯曲半径,拖链应用 | 10 x D |
| 弯曲半径 | 59 mm |
| 横向轨迹 | 10 m |
| 横向速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 10 m/s² |
| 扭力 | ± 180 °/m |
| 扭转循环 | ≥ 5000000 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 防水解,防细菌腐蚀 | |
| 耐盐水 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 耐磨损 | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 低附着力表面 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
| IP65 (已插入情况下) | |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1402471 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABQYAA |
| 产品关键代码 | ABQYAA |
| GTIN | 4046356616638 |
| 单件重量(含包装) | 60.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 60.1 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |