XT 1,5-QUATTRO BU - 直通式接线端子
1641127

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

Push-X技术不仅省力而且无需工具,实现最大的易用性
快速安装各类带和不带冷压头的导线
开放式接线区确保现场快速接线
导线连接标识清晰
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
三根导线在单个接线端子中的紧凑接线
针对手动和自动接线进行了优化