USSTD 6 HV - 直通式接线端子
1075387

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 带弹簧支撑, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 带弹簧支撑的螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品