USST 6 - 直通式接线端子
3070341

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 带弹簧支撑的螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

每个接线点上可进行大面积标记
通用安装脚,安装在NS 32和NS 35 DIN 导轨上
当与钩状电缆插针联合时,弹簧辅助式螺钉连接器非常好地满足了EATS 50-18的技术要求
通过IS ...桥接条隔离切换跳线ISSBI ... 。螺钉在此处作为带电触点使用。
组合式端子USST ... 特别针对供电领域而开发