UK 4-FSR(2-2,8-0,8)
-
直通式接线端子
3019014
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 20 A, 第1层左边连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 第1层右边连接, 接线方式: 滑插连接技术, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 第1层左边连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 标称电流 | 20 A |
| 最大负载电流 | 20 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 第1层右边连接 | |
| 连接方式 | 滑插连接技术 |
| 滑插式连接 | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 标称电流 | 滑插式连接部分的电流参数符合DIN61210,同时也取决于额定尺寸、材料、绝缘套管以及导线横截面 |
| 额定电压 | 滑插式连接部分的电压参数符合DIN61210,同时也取决于额定尺寸、材料、绝缘套管以及导线横截面 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 1.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| IEC / EN |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3019014 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE511X |
| 产品关键代码 | BE511X |
| GTIN | 4017918092122 |
| 单件重量(含包装) | 8.585 g |
| 单件重量(不含包装) | 8.344 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
ISSBI 10- 6 - 桥接件 0301505
-
LB 10-6 BU - 桥接件 0202280
-
LB 10-6 RD - 桥接件 0202293
-
LB 10-6 GY - 桥接件 0202358
-
LB 100-6 GY - 桥接件 0202345
-
LB 100-6 RD - 桥接件 0202316
-
LB 100-6 BU - 桥接件 0202303
-
FBI 10- 6 - 固定式桥接件 0203250
-
FBI 100- 6 - 固定式桥接件 0201650
-
FBI 20- 6 - 固定式桥接件 0201867
-
EB 10- 6 - 插拔式桥接件 0201139
-
EB 2- 6 - 插拔式桥接件 0201155
-
EB 3- 6 - 插拔式桥接件 0201142
-
USBR 2-7 - 桥接杆 2303239
-
USBRJ 2-7 - 桥接杆 2305538
-
D-UK 4/10 - 端板 3003020
-
WS 3- 6 - 警告标识 1004115
-
WS 5- 6 - 警告标识 1004403
-
WS 4- 6 - 警告标识 1004209
-
FB-150 METER - 固定式桥接件 0201595
-
KSS 3- 6 - 短路连接器 0309523
-
KSS 6 - 短路连接器 0301547
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
TS-K - 隔板 1302215
-
ATP-UK - 隔板 3003224
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片 0201304
-
PSB 3/10/4 - 测试插头插片 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - 连接器 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 连接器 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - 连接器 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 连接器 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 连接器 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 连接器 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - 连接器 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - 连接器 3240056
-
PT/FS 2,8 - 绝缘套管 1406700
-
PT/FS 6,3 - 绝缘套管 0604707