CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
认证ID: LR2371832TANK
认证ID: 22ME0007PRS
认证ID: TE/2107/880590/21ABS
认证ID: 21-2192245-PDADNV
认证ID: TAE000010TcUL认证
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
认证ID: IECExPTB10.0046U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
仅适用刚性导线 | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 |
UL认证
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
认证ID: PTB09ATEX1112U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
仅适用刚性导线 | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 |