EML-ESD (15X6)R - 设备标识
0830565

设备标识, 盘卷, 白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 4000, 文本框高度: 6 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情









适配产品



优势

EML-ESD标签非常适合标识印刷电路板上的敏感元件
标签含可消除静电的粘合剂,有助于防止静电传导并保护电子元件
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀
EML-ESD ...材料为UL列名材料
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-ESD ...标记条