用于计费的EMpro交直流电能表

计费电能表

计费电能表可进行特定于成本中心的能源数据计费。EMpro交流电能表获MID认证,可记录诸如四象限中的电流、电压、功率因数、额定功率及电能值等各项关键电气参数。EMpro直流电能表可直接测量达650 A/1,000 V DC的电流和电压。测量数据通过标准通信接口提供。

提出问题以了解此类产品的更多信息

新产品

DIN导轨上获校准认证的直流电能表

获校准认证的直流电能表

专用于充电桩

超薄型EMpro直流电能表可节省空间,支持直接测量达650 A/1,000 V DC的电流和电压。产品具备技术成熟的RS-485接口和校准认证,是用于充电桩计费的理想之选。

主要特点

  • 测量范围达650 A/1,000 V DC
  • 精度等级B (EN 50470-3)
  • 尺寸:107.2 mm x 116 mm x 67 mm
  • 工作温度:-40°C … +80°C
  • 采用OCMF数据格式的SLIP接口
  • 电缆损耗补偿
  • 符合VDE-AR-E-2418-3-100标准

优势

  • 结构紧凑,无需转换器直接测量直流电
  • 最高工作温度达+80°C,可靠性强
  • 采用标准化电动汽车数据格式的简便点对点协议
  • 获校准认证,可用于计费
  • 高度适配CHARX直流充电控制器

用于计费的EMpro电能表

EMpro计费电能表对比

EMpro直流电能表
EMpro交流电能表
EMpro直流电能表

EMpro交流电能表

最大输入电流 直接测量范围达650 A DC 直接测量:45 A AC(单相);100 A AC(三相)
. 电流互感器:1A/5 A AC(三相)
输入电压范围 1,000 V DC 单相:1 x 184 V ... 276 V
. 三相:3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
通信协议 SLIP (串行线路网际协议) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

用于计费的EMpro直流电能表


获校准法规认证的EMpro直流电能表

紧凑型EMpro直流电能表可用于计费,支持直接测量达650 A/1,000 V DC的电流和电压。电能表采用防篡改设计、OCMF数据格式以及校准日志,是用于充电桩的理想产品。

优势

  • 结构紧凑,直接精确测量功率达650 kW应用的直流电
  • 采用防篡改机电组件和固件,尤为适用于计费
  • 具备-40 C到+80°C的宽温范围,可靠性高
  • 采用标准化数据通信的简化点对点协议,可轻松集成
  • 采用OCMF数据格式,支持校准日志以及与CHARX直流充电控制器交互,是用于电动汽车充电过程的理想选择

EMpro直流电能表优势详情

EMpro直流电能表配备用于直流测量(最高650 kW)的图标,可显示多种精度等级。
带有计费功能和加密功能图标的EMpro直流电能表
带有工作温度范围图标的EMpro直流电能表
带有RJ12接口和SLIP协议图标的EMpro直流电能表
直流充电过程拓扑
EMpro直流电能表配备用于直流测量(最高650 kW)的图标,可显示多种精度等级。

EMpro直流电能表,根据精度等级C(EN 50470-4)的标准,可测量高达200kW的功率;根据精度等级B(EN 50470-3)的标准,可测量高达650kW的功率。
可通过分流器直接测量,也有双向测量版本。紧凑型设计,节省空间。

带有计费功能和加密功能图标的EMpro直流电能表

EMpro直流电能表已获得相应认证,适用于基于kWh的计费系统。
防篡改的硬件和固件设计能够防止未经授权的访问。
此外,电能表也会记录下校准日志中所有影响到计费的事件。

带有工作温度范围图标的EMpro直流电能表

EMpro 直流电能表支持宽工作温度范围,可靠性高:
产品设计紧凑,散热性能好,适用于高达650kW直流功率以及高达+80°C的温度。
该电能表也可在低至-40°C的极低温度下放心使用。

带有RJ12接口和SLIP协议图标的EMpro直流电能表

设备集成的RS-485接口采用简化SLIP协议(串行线路网际协议),可将测量数据传输至上级控制系统。
RJ12连接器型号多样,轻松串联多个直流电能表,减少布线工作量。

直流充电过程拓扑

通过存储能源数据,确保了充电过程的永久性可追溯。此外,电能表也会记录下校准日志中所有影响到计费的事件,例如电缆电阻的调整。
将与计费相关的数据以OCMF格式发送到被识别为安全的终端设备。
使用涵盖CHARX直流充电控制器、EMpro直流电表以及菲尼克斯电气其他产品的集成网络解决方案,您将收获显著效益。

用于计费的EMpro交流电能表


EMpro交流电能表

EMpro电能表符合EN 50470标准的MID认证,支持分项计量,可实现特定成本中心的能源数据计费。
测量设备记录诸如四象限中的电流、电压、功率因数、功率及电能值等关键电气参数, 由此提供关于有功和无功电能馈入及取电的信息。
数据通过能源管理系统等常规通信接口传输至上级控制系统。

优势

  • 通过M-Bus、Modbus/RTU或Modbus/TCP接口简化总线和网络连接
  • 宽度仅17.5 mm或72 mm,设计紧凑,可安装在DIN导轨上
  • 可直接测量高达40 A AC或80 A AC的电流,节省时间和成本
  • 通过基于以太网的设备远程访问、存储和导出数据

EMpro交流电能表优势详情

EMpro交流电能表的市场营销图案,配备电流互感器输入、直接测量和温度范围图标
EMpro交流电能表侧面印刷视图,带放大显示
配备网络电缆,带有Modbus/RTU、Modbus/TCP和S0接口图标的电能表
EMpro交流电能表和EMpro多功能电能监测设备,带有相同的Modbus寄存器图标
带灯光显示功能的EMpro交流电能表
EMpro交流电能表的市场营销图案,配备电流互感器输入、直接测量和温度范围图标

EMpro交流电能表支持单相2线制、三相3线制和三相4线制的应用场景,并有直接测量版本和通过电流互感器测量版本。
在-40°C到+70°C的整个温度范围内,可直接测量高达100A的交流电流。电流互感器测量输入可为1 A或5 A的互感器进行配置,而互感器的比值也可配置。

EMpro交流电能表侧面印刷视图,带放大显示

经外部认证机构MID认证的精准设备,为您提供高度的可靠性保障。
欧盟测量仪器指令2014/32/EU(MID),依据IEC 62053-21标准,将电能表分为A、B、C三个精度等级,分别对应2级、1级和0.5级。
EMpro交流电能表符合C级或0.5级精度要求,适用于商业和工业领域中对精度要求较高的场合。

配备网络电缆,带有Modbus/RTU、Modbus/TCP和S0接口图标的电能表

安装后,电能表可通过常见的通信协议(如Modbus/RTU或Modbus/TCP)相互连接,并可直接与能源数据管理系统通信。这样就无需在现场进行耗时的直接读数。
系统将测量所有四象限的电能值。
您可以根据具体应用要求选择合适的协议。

EMpro交流电能表和EMpro多功能电能监测设备,带有相同的Modbus寄存器图标

测量设备型号多样,应用广泛。多功能电能监测设备用于馈入点的测量,而具有MID认证的电能表则用于计费。
在能量测量领域,菲尼克斯电气的产品基本能够相互兼容,因为其电能表的Modbus寄存器是基于EMpro多功能电能监测设备设计的。这节省了编程工作量,从而也节省了额外成本。

带灯光显示功能的EMpro交流电能表

根据EN 50470-1标准的要求,设备在预期使用条件下必须能够轻松读取和导出数据。
菲尼克斯电气EMpro交流电能表的背光LCD显示屏上可显示所有电气特性值以及通过显示页面访问的配置参数。
其他配置参数可通过通信接口进行设置。
正面的四个机械按钮可用于数据控制和编程。

用于计费的EMpro直流电能表应用示例


交互式图像映射:交流和直流电能表应用示例
按需储能和用电
来自太阳能、风能等领域的多余电力将会被临时存储在常规电池储能系统中,可在需要时使用。储能集装箱能够以相对较小的占地面积储存大量电力,通过智能电池控制系统即可随时快速充放电。电能表分别计量供电和耗电,可用于监测充电和放电过程。
停车场中的充电桩和负载管理
通常情况下,会安装功率在11至22 kW的交流充电设备,以及功率为50 kW以上的直流充电设备。在半公共场所,由于停车时间较长,电动汽车的充电功率为22 kW的交流电。使用超过50kW直流电的充电点可实现快速充电。电能监测用于测量电网负载。充电控制器利用这些数据进行负载管理,以优化利用连接负载并防止过载。
火车站的独立计费
火车站运营商和其他提供购物及餐饮设施的业主之间的所有能源消耗,必须在每天结束时依照MID指令进行计费:包括基于一般耗能,如照明、自动扶梯、供暖通风空调应用;基于独立商户的耗能,如面包房、餐厅、快餐店;以及基于运输工具的能源消耗,如局部电加热系统。测量设备一般通过现场总线接口连到能源数据管理系统,从而无需直接现场读数。
租赁公寓的耗能监测
住宅或公寓的住户应能够随时读取能源消耗数据。我充电站的耗电量有多少?还需要多少电量?串联安装的电能表亦称为中间电表,它们被固定安装在配电箱中,用于记录各个区域的能源消耗。
公共建筑的能源管理
能源成本上升、预算紧张和气候保护都要求公共设施高效地使用能源。建筑种类繁多且能源消耗状况各不相同,这使得能源管理异常复杂。符合测量仪器指令2014/32/EU的计费用电能表、测量设备以及软件所组成的数字化电能监测系统,可提供一个理想的解决方案。
旅馆、商店和餐厅单独计费
楼宇越来越复杂,酒店业主、客户以及自营餐厅必须分别计费。必须确定地下停车场中充电站的耗电量,并区分自用太阳能电池的电量。必须考虑到外部餐饮设施的能源消耗。符合MID 2014/32/EU认证的电能表可用于成本中心计费,符合税法规定。
管理电动汽车充电桩的充电过程
在扩展充电桩时,会安装功率在11至22 kW的交流充电设备,以及功率为50 kW以上的直流充电设备。公共充电站需要充电时间短,充电功率高,以便汽车快速充电后即可继续上路。快速充电的功率在50 kW以上,包括功率在150 kW DC以上的大功率充电 (HPC)。电能监测系统测量电网负载,随后充电控制器使用测得数据进行负载管理,以优化利用连接负载并防止过载。
工业公司的生产机械
从照明到电机等小型负载,以及注塑机等大型负载都随处可见。状态监测可提高能效,优化碳足迹。系统将测量所有四象限的电能值。直流电网因其卓越的能源效率,其应用正逐渐成为未来的发展重点。
数据中心透明度
数据中心为IT组件提供不间断供电,并通过相应冗余确保生产力。此过程需要使用复杂供电系统、UPS系统以及电网备用系统。数据量在持续增长,这需要每个环节直至成本中心管理都具有高可用性。符合测量仪器指令2014/32/EU的电能监测设备,能够确保透明度且用于计费。
机场的独立计费
机场运营商和各类物业(如商店、餐厅、办公室、酒店)之间的所有能源消耗都必须在每天结束时依照MID指令进行计费:包括基于一般耗能,如照明、自动扶梯、供暖通风空调、行李处理、滑行道照明;基于独立商户的耗能,如餐厅、办公室。必须通过以太网接口快速处理电能表计费相关数据。
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册