EMT (50/28X13)R - 插入式标签
0800049

插入式标签, 用于标记西门子ET 200SP控制器, 盘卷, 白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 插入, 标签数: 500, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 50 mm

产品详情








适配产品



优势

EMT (50/28x13)R,白色插入式标签,用于标识西门子ET 200S控制器
由于其特殊的形状,EMT (50/28x13)R插入式标签一旦插入后就会安全紧固地留在西门子控制器的套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识