EML (19X6)RL
-
标识
1060223
标识, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 10000, 文本框高度: 6 mm, 文本框宽度: 19 mm
产品详情
适配产品
优势
EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条
标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计