ME MAX 90 G U-U1 KMGY
-
电子模块外壳
2200533
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的全套壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 90.4 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 模块化壳体 |
| 壳体系列 | ME-MAX |
| 产品系列 | ME MAX 90.. |
| 最大位数 | 20 (针距: 3.5 mm) |
| 16 (针距: 5 mm) | |
| 12 (针距: 7.25 mm/7.5 mm) | |
| 行数 | 1 |
| 数目 (连接开口) | 4 |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 90.4 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 113.65 mm |
| 从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 107 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 功耗 单壳体 用于 20 °C | |
| 环境温度 | 20 °C |
| 降低因数 | 1 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 9.7 W |
| 功耗 单壳体 用于 30 °C | |
| 环境温度 | 30 °C |
| 降低因数 | 0.91 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 8.8 W |
| 功耗 单壳体 用于 40 °C | |
| 环境温度 | 40 °C |
| 降低因数 | 0.81 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 7.9 W |
| 功耗 单壳体 用于 50 °C | |
| 环境温度 | 50 °C |
| 降低因数 | 0.7 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 6.8 W |
| 功耗 单壳体 用于 60 °C | |
| 环境温度 | 60 °C |
| 降低因数 | 0.57 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 5.5 W |
| 功耗 单壳体 用于 70 °C | |
| 环境温度 | 70 °C |
| 降低因数 | 0.49 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 4.75 W |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 10 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 4 |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 2200533 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | ACHABA |
| 产品关键代码 | ACHABA |
| GTIN | 4046356606059 |
| 单件重量(含包装) | 153.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 108.33 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - PCB插座 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - PCB插座 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - PCB插座 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - PCB插座 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - PCB插座 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - PCB插座 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - PCB插座 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - PCB插座 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - PCB插座 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB插座 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - PCB端子 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - PCB端子 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - PCB端子 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - PCB端子 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - PCB端子 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - PCB端子 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - PCB端子 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - PCB端子 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - PCB端子 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - PCB端子 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - 插拔式连接器 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 插拔式连接器 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 插拔式连接器 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 插拔式连接器 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - PCB插座 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - PCB插座 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - PCB插座 1077614
-
ME FE-CONTACT - 功能模块地线 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - 空位插头 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 光纤 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 光纤 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 光纤 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - 功能模块地线 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
ME MF 17,5 - 底座锁扣 2908281
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - 显示器 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - 显示器 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - 显示器 2203539
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN导轨连接器 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN导轨连接器 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - 电源连接器 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - 空位插头 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - 终端固定件 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - PCB 插拔式连接器 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 插拔式连接器 1857919
-
PBR 42A BU - 纵向连接器 2201916
-
PBR 42A GY - 纵向连接器 2201917
-
PBR 42A RD - 纵向连接器 2201915
-
ME-SAS - 屏蔽夹 2853899
-
CR MSTBO-G1 - 编码区域 2199618
优势
轻松安装
提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
透明前盖板可转动