DIN导轨壳体
ME系列模块化电子模块壳体
ME MF 17,5 - 底座锁扣
ME MF 17,5
-
底座锁扣
2908281
带弹簧的金属支脚夹,用于中间元件。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
底座锁扣
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
ME
产品系列
ME 17,5..
尺寸
宽度
17.5 mm
高度
30 mm
深度
6.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢 (镀锡)
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2908281
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHAAZ
产品关键代码
ACHAAZ
GTIN
4017918167882
单件重量(含包装)
4.09 g
单件重量(不含包装)
4.004 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.011千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
轻松安装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助