GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 插拔式连接器
2199553

横截面 2.5 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 灰色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, 针距: 7.25 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 advanced, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

直角“热”插拔螺钉连接
国际公认的可靠螺钉连接技术