ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20
-
电子模块外壳
1092241
ECS系列带通风口的螺钉紧固式外壳。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:164 mm,高度:116 mm,深度:64 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
保护等级 | IP防护规范适用于产品组合ECS-B-...与未经改装的ECS-P...-B前面板搭配使用的情况。 |
保护等级 | 在使用带连接技术的前面板时,连接器的IP防护等级决定整套解决方案的防护等级。 |
推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
产品类型 | 外壳 |
外壳类型 | 室外壳体 |
壳体系列 | ECS |
产品系列 | ECS..122X..S.. |
型号 | 螺钉锁定 |
电池仓 | 否 |
通风口 | 内置压力补偿薄膜 |
尺寸图 |
|
宽度 | 164 mm |
高度 | 116 mm |
深度 | 64 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PC |
表面特性 | 未处理 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 2000 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
机械强度/滚桶 | |
规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 50 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 50g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
测试持续时间 | 96 h |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
规格 | VDMA 24364:2018-05 |
结果 | 已通过测试 |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
结果,防护等级,IP代码 | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
环境条件 | |
保护等级 | IP66/IP67/IP68/IP69 |
要达到的最大IP编码 | IP69 |
要达到的最大NEMA编码 | 6 |
冲击强度 | IK08 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
PCB支架数量 | 1 |
PCB厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
安装类型 | 支持壁式或面板式安装。通过附件可实现杆式安装。 |
订货号 | 1092241 |
包装单位 | 20 pc |
最小订货量 | 20 pc |
销售关键代码 | ACFDAA |
产品关键代码 | ACFDAA |
GTIN | 4055626907420 |
单件重量(含包装) | 191.2 g |
单件重量(不含包装) | 191.2 g |
原产地 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 前端板 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - 前端板 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - 前端板 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - 前端板 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 前端板 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 前端板 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 前端板 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 前端板 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 前端板 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 前端板 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - 前端板 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - 前端板 1143773
-
SF-TXH 20X100 - 螺丝刀 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - 插拔式连接器 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 电缆扎带 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 光纤 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - 光纤 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - 密封插头 1400259
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
ECS-BL - 安全夹 2230012
-
ECS-PM - 安装支架 2230013
优势
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
内置压力平衡膜,可补偿环境压力波动
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用