ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 前端板
1143770

ECS系列面板,可集成一个模块化矩形连接器Variocon VC4,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响