ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12
-
前端板
1091841
螺钉锁紧面板,带M12 SPEEDCON连接器(1 个针式,1 个孔式),配合相关壳体时可达到IP66/67/69防护等级,宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm,颜色:黑色 (9005)。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 保护等级 | IP防护规范适用于产品组合ECS-B-...与未经改装的ECS-P...-B前面板搭配使用的情况。 |
| 保护等级 | 在使用带连接技术的前面板时,连接器的IP防护等级决定整套解决方案的防护等级。 |
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 产品类型 | 前板 |
| 外壳类型 | 室外壳体 |
| 壳体系列 | ECS |
| 产品系列 | ECS..122X..S.. |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 163 mm |
| 高度 | 30 mm |
| 深度 | 62 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 外壳 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 50g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 规格 | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 结果,防护等级,IP代码 | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66/IP67 |
| 要达到的最大NEMA编码 | 6 |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
| PCB支架数量 | 1 |
| PCB厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 安装类型 | 螺钉锁紧装置 |
| 订货号 | 1091841 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | ACFDAB |
| 产品关键代码 | ACFDAB |
| GTIN | 4055626906324 |
| 单件重量(含包装) | 125.82 g |
| 单件重量(不含包装) | 112 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a7aca283-f506-4aef-b0a1-e3d7f3681b75 |
适配产品
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 插芯 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 插芯 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 插芯 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 插芯 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 插芯 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 插芯 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 插芯 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 插芯 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 插芯 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 插芯 1424193
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 插芯 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
-
PROT-M12 FS - 密封盖 1560251
-
PROT-M12 FS-M - 密封盖 1430488
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - 插芯 1439887
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - 插芯 1436660
-
SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - 插芯 1436673
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - 插芯 1439890
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - 插芯 1436686
-
SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - 插芯 1436699
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - 插芯 1437038
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - 插芯 1436987
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - 插芯 1424198
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 - 插芯 1424194
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - 插芯 1424200
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 - 插芯 1424196
-
SF-TXH 20X100 - 螺丝刀 1200151
优势
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用