CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
双层接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 28 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 产品类型 | 多层接线端子 |
| 产品系列 | PTS |
| 应用领域 | 机械工程 |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 | |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第一和第二层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 28 A |
| 最大负载电流 | 32 A (具有6 mm²导线横截面,刚性) |
| 额定电压 | 800 V |
| 第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 (1) | -60 °C ... 85 °C |
| 工作温度范围 (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex认证附件 | 3211849 D-PTTBS 4 |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 1207608 ST-BW | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-6 / 3030336 |
| 插拔式桥接件 / FBS 3-6 / 3030242 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 4-6 / 3030255 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-6 / 3030349 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 10-6 / 3030271 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 20-6 / 3030365 | |
| 桥接数据 | 23 A / 4 mm² |
| 防爆温度上升 | 36 K (25.3 A / 4 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 440 V |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 352 V |
| 额定绝缘电压 | 400 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 440 V |
| 额定电流 | 23 A (4 mm²) |
| 最大负载电流 | 27 A (6 mm²) |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 额定接线容量AWG | 12 |
| 刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 10 |
| 柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 10 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 4 mm² |
| 单线/接线点,柔性,带冷压头,不带塑料套管,AWG | 24 ... 12 |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 第1层 | |
| 接触电阻 | 0.96 mΩ |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 第2层 | |
| 接触电阻 | 0.75 mΩ |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 96 mm |
| NS 35/7,5深度 | 54.5 mm |
| NS 35/15深度 | 62 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
| 短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3211832 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2214 |
| 产品关键代码 | BE2214 |
| GTIN | 4046356482745 |
| 单件重量(含包装) | 18.54 g |
| 单件重量(不含包装) | 18 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.245千克二氧化碳当量 |