STTBU 4-PE - 双层接线端子
3033171

双层接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

每个接线点都可以被清晰地标记
在两层上都可桥接,以实现不同的任务
可与标准双层端子STTB 4进行多位桥接