PTFIX 18X2,5 BU-EX - 配电块
1221422

配电块, 通过Ex e认证的基座端子, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

通过Ex e认证
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
十一种不同的颜色,接线更加清晰
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间