PTFIX-NS35A - DIN导轨适配器
PTFIX-NS35A
-
DIN导轨适配器
3274056
DIN导轨适配器,适用于NS 35,在水平方向上可容纳2.5 mm
2
和4 mm
2
FIX模块,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
10.3 mm
高度
45.7 mm
深度
12 mm
NS 35/7,5深度
13.7 mm
NS 35/15深度
21.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
NS 35/7,5
NS 35/15
商业数据
订货号
3274056
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
BEAZ11
产品关键代码
BEAZ11
GTIN
4055626377100
单件重量(含包装)
1.575 g
单件重量(不含包装)
1.35 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.038千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助